{"product":{"productId":"agid.35531","price":12.49,"name":"Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung
ab
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung
ab
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut
ab
13,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff, Form E, mit Passbohrung
ab
12,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Hinweis
Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.
Montage
Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und eine Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Lieferumfang
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Nabenabdeckung.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07375 Vorlegscheiben.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.