{"product":{"productId":"agid.35555","price":21.81,"name":"2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form A, mit Passbohrung und Querbohrung
ab
22,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
2-Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form B, mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung
ab
24,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form C, mit Passbohrung und Passfedernut
ab
23,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar, Form E, mit Passbohrung
ab
21,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.
Zylindergriffachse Stahl brüniert.
Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Ausführung
Schwarz oder silber pulverbeschichtet.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Mit Passbohrung.
Mit Passbohrung und Passfedernut.
Mit Passbohrung und Querbohrung.
Mit Passbohrung, Passfedernut und Querbohrung.
Hinweis
Rund- und Planlauf des Radkranzes ≤ 0,4 mm.
Montage
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und einer Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und einer Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.
Lieferumfang
Aluminiumhandrad.
Nabenabdeckung.
Zylindergriff drehbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Nabenabdeckung.
Zylindergriff drehbar.
Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).
Zeichnungshinweis
1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Zubehör
07375 Vorlegscheiben.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.
07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.