Bügelgriff
Polyamid
rapsgelb RAL 1021
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Befestigung mithilfe einer Zylinderschraube oder Sechskantmutter
- Montage: Bedienseite oder Rückseite
2,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
rapsgelb RAL 1021
A=Bohrungsabstand
94
D=Befestigungsbohrung
6,6
F=Tragkraft (N)
1000
L=Länge
109
B
21
C
8
H
36
L1
76
SW
10
T
13
T1
6
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt oder PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarzgrau.
Hinweis
Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.
Montage
Von der Bedienseite oder Rückseite.
Auf Anfrage
Andere Grifffarben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.