Bügelgriff
rund
Aluminium
schwarz
matt und eloxiert
- Querschnitt rund
- Natur oder schwarz eloxiert
- 19-Zoll-Systemkonform
6,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
136
D=Befestigungsbohrung
M5
F=Tragkraft (N)
500
L=Länge
146
T=Gewindetiefe
10
B
10
Bügelgriff Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
PL 19" TECHNIK
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Natur oder schwarz eloxiert.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06917.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.