Abschlussscheibe
rund
Edelstahl
blank
- Zubehör für Bügelgriffe rund
- Edelstahl A4-Qualität
0,57 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abschlussscheibe
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
Für=Schrauben
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Abschlussscheiben sind vorgesehen für Bügelgriffe rund. Durch die Abschlussscheibe wird die Anschraubfläche vergrößert, dadurch wird der Durchbruch bei dünnwandigen Blechen minimiert.
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 oder 1.4305.
Ausführung
1.4404 poliert oder gestrahlt.
1.4305 blank.
1.4305 blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.