{"product":{"productId":"agid.35401","price":7.32,"name":"Stangenschlösser Zink oder Kunststoff für Flachstangen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stangenschlösser Zink oder Kunststoff.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stangenschlösser Zink oder Kunststoff.
Hinweis
Stangenschlösser für Flachstangen werden in Kombination mit Schwenkhebeln aus Kunststoff (05600-02) montiert, um z.B. einen Schaltschrank sicher zu verschließen. Es können sowohl 2-Punkt-Verriegelungen als auch 3-Punkt-Verriegelungen realisiert werden.
Zubehör
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff.
05601-11 Buchsen für Zungen Zink.
05601-11 Buchsen für Zungen Zink.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.