Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
6 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Rundstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Rundstangen aus Stahl werden in Verbindung mit Schwenkhebeln zur Sicherung eines Schaltschrankes verwendet. Die Rundstangen können in einem 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem verwendet werden.
Zubehör
05600-01 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch rund, Montagelochabstand 105/130 mm, mit Abdeckung
05600-06 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch rund, Montagelochabstand 95 mm, mit Abdeckung
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Abdeckung, mit oder ohne Profil-Halbzylinder.
05600-03 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x55x50 mm, mit Abdeckung.
05600-04 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Profil-Halbzylinder.
05600-05 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit oder ohne Abdeckung.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.

Andere Kunden kauften auch