{"product":{"productId":"agid.35209","price":2.8,"name":"Rundstangen Stahl für Schwenkhebel Form E"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Rundstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Rundstangen aus Stahl werden in Verbindung mit Schwenkhebeln zur Sicherung eines Schaltschrankes verwendet. Die Rundstangen können in einem 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem verwendet werden.
Zubehör
05600-01 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch rund, Montagelochabstand 105/130 mm, mit Abdeckung
05600-06 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch rund, Montagelochabstand 95 mm, mit Abdeckung
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Abdeckung, mit oder ohne Profil-Halbzylinder.
05600-03 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x55x50 mm, mit Abdeckung.
05600-04 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Profil-Halbzylinder.
05600-05 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit oder ohne Abdeckung.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05600-06 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch rund, Montagelochabstand 95 mm, mit Abdeckung
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Abdeckung, mit oder ohne Profil-Halbzylinder.
05600-03 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x55x50 mm, mit Abdeckung.
05600-04 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit Profil-Halbzylinder.
05600-05 Schwenkhebel Kunststoff, Montageloch eckig, Montagelochabstand 50x50x50 mm, mit oder ohne Abdeckung.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.