{"product":{"productId":"agid.35210","price":2.63,"name":"Rundstangen Stahl für Schwenkhebel Form A"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Rundstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Rundstangen aus Stahl werden in Verbindung mit Schwenkhebeln (05600-01 oder 05600-02) zur Sicherung eines Schaltschrankes verwendet. Die Rundstangen können in einem 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem verwendet werden.
Zubehör
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.