{"product":{"productId":"agid.35386","price":5.08,"name":"Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel Form I"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Profil-Halbzylinder Messing, Zink oder Kunststoff.
Ausführung
Zink vernickelt.
Hinweis
Die Profil-Halbzylinder können in Kombination mit den Schwenkhebeln eingesetzt werden. Die Profil-Halbzylinder werden in die Schwenkhebel eingebaut und dienen z.B. zur Sicherung eines Schaltschrankes. Bei dem Schließzylinder handelt es sich um einen Halbzylinder, der nur von einer Seite (außen) geschlossen werden kann.
Form A: Profil-Halbzylinder der Form A werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist verschiedenschließend, d.h. jedes Schloss kann nur mit den zwei mitgelieferten Schlüsseln geöffnet werden.
Form B: Profil-Halbzylinder der Form B werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Form C: Profil-Halbzylinder mit Doppelbart 3 mm Betätigung.
Form D: Profil-Halbzylinder mit Doppelbart 5 mm Betätigung.
Form E: Profil-Halbzylinder mit Vierkant 6 mm Betätigung.
Form F: Profil-Halbzylinder mit Vierkant 7 mm Betätigung.
Form G: Profil-Halbzylinder mit Vierkant 8 mm Betätigung.
Form H: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 6 mm Betätigung.
Form I: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 10 mm Betätigung.
Form J: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 7 mm Betätigung.
Form K: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 8 mm Betätigung.
Form L: Profil-Halbzylinder mit Schlitz.
Form M: Formeinsatz.
Form N: Formeinsatz selbsteinrastend.
Form A: Profil-Halbzylinder der Form A werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist verschiedenschließend, d.h. jedes Schloss kann nur mit den zwei mitgelieferten Schlüsseln geöffnet werden.
Form B: Profil-Halbzylinder der Form B werden mit zwei Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
Form C: Profil-Halbzylinder mit Doppelbart 3 mm Betätigung.
Form D: Profil-Halbzylinder mit Doppelbart 5 mm Betätigung.
Form E: Profil-Halbzylinder mit Vierkant 6 mm Betätigung.
Form F: Profil-Halbzylinder mit Vierkant 7 mm Betätigung.
Form G: Profil-Halbzylinder mit Vierkant 8 mm Betätigung.
Form H: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 6 mm Betätigung.
Form I: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 10 mm Betätigung.
Form J: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 7 mm Betätigung.
Form K: Profil-Halbzylinder mit Dreikant 8 mm Betätigung.
Form L: Profil-Halbzylinder mit Schlitz.
Form M: Formeinsatz.
Form N: Formeinsatz selbsteinrastend.
Zubehör
05600-01 Schwenkhebel Kunststoff für Profilzylinder.
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff.
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.