Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Buchsen Zink.
Hinweis
Die Buchsen für Zungen dienen zur Verbindung von Schwenkhebeln und Zungen. Mit Hilfe der Buchsen und in Kombination mit dem Adapter für Drehriegelzungen 05601-10, dem Adapter für Rundstangen 05601-05 oder dem Stangenschloss für Flachstangen, entsteht ein 1- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem, mit dem z.B. Schaltschränke gesichert werden können.

Form A passend zu 05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
Form B passend zu 05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
Zubehör
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.

Andere Kunden kauften auch