Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Buchsen Zink.
Hinweis
Die Buchsen für Zungen dienen zur Verbindung von Schwenkhebeln und Zungen. Mit Hilfe der Buchsen und in Kombination mit dem Adapter für Drehriegelzungen 05601-10, dem Adapter für Rundstangen 05601-05 oder dem Stangenschloss für Flachstangen, entsteht ein 1- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem, mit dem z.B. Schaltschränke gesichert werden können.
Zubehör
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-10 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft