Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aufsätze Zink.
Hinweis
Die Aufsätze für Rundstangen können verwendet werden um Rundstangen ohne Auge (05601-12) mit den Adapter für Rundstangen (05601-05) zu verbinden.
Zubehör
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch