{"product":{"productId":"agid.35171","price":1.75,"name":"Anschläge Kunststoff für Rundstangen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Anschläge Kunststoff.
Ausführung
Kunststoff schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Anschläge Kunststoff.
Ausführung
Kunststoff schwarz.
Hinweis
Die Anschläge für Rundstangen dienen zum Aufbau einer 2- oder 3-Punkt-Verriegelung mit Rundstangen (05601-12). Die Anschläge stellen sicher, dass z.B. die Schaltschranktür im geschlossenen Zustand nicht geöffnet werden kann.
Zubehör
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.