{"product":{"productId":"agid.35179","price":2.86,"name":"Adapter für Zungen Zink Form A"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Adapter Kunststoff oder Zink.
Hinweis
Adapter für Zungen werden in Kombination mit den Zungen für Drehriegel oder dem Adapter für Stangen (05601-05) verwendet. Mit Hilfe der Adapter kann eine 1-, 2- oder 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (05600-02) realisiert werden.
Zubehör
05600-02 Schwenkhebel Kunststoff.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.