{"product":{"productId":"agid.35407","price":2.54,"name":"Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen, Form A"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink.
Hinweis
Die Adapter für Stangen dienen zur Verbindung von Rund- und Flachstangen mit Schwenkhebeln. Mit Hilfe der Adapter und der Kombination von Schwenkhebel und Stangen entsteht ein 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem, mit dem z.B. Schaltschränke gesichert werden können.
Zubehör
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-21 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-22 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.