Gewindestift
mit Druckstück
- Zum Abstützen von Spannelementen
- Verschiedene Längen und Größen
- Teller frei dreh- und schwenkbar
9,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Druckstück
A=Gesamtlänge
84
D=Gewinde
M10
B
20
C
11
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Druckstück vergütet und brüniert.
Gewindestift vergütet.
Gewindestift vergütet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.