{"product":{"productId":"agid.35261","price":3.69,"name":"Spannverschlüsse Stahl oder Edelstahl mit Federbügel bis 500N, Anschraubbohrungen verdeckt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gegenhaken bitte separat bestellen.
Zeichnungshinweis
1) Lochbild für Montage mit Gegenhaken
2) Lochbild für Montage ohne Gegenhaken
S = Schließkante
2) Lochbild für Montage ohne Gegenhaken
S = Schließkante
Zubehör
Gegenhaken 05525.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.