{"product":{"productId":"agid.35190","price":15.76,"name":"Schwenkhebel Kunststoff für Profilzylinder Form B"},"currency":"EUR"}
- Ergonomisches Design
- Vielseitige Anwendung
- Einfache Montage
Beschreibung
Werkstoff
Schwenkhebel Kunststoff.
Hinweis
Der Schwenkhebel Kunststoff ist eine innovative und ergonomische Lösung, die speziell für die Bedienung von Schaltschränken und Steuerungen entwickelt wurde. Mit seinem robusten Design und hochwertigen Materialien bietet dieser Schwenkhebel sowohl Funktionalität als auch Langlebigkeit.
Die Befestigungsbohrungen haben die marktüblichen Maße 105 mm und 130 mm.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) muss separat bestellt werden.
Die Befestigungsbohrungen haben die marktüblichen Maße 105 mm und 130 mm.
Der Schwenkhebel kann mit weiteren Produkten für den Schaltschrankbau zu einem 1-Punkt-, 2-Punkt- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem kombiniert werden (siehe technischer Hinweis).
Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel (05601) muss separat bestellt werden.
Montage
Abstand der Befestigungsbohrungen 105 mm oder 130 mm.
Zeichnungshinweis
1) Montagebohrungen
Zubehör
05601 Profil-Halbzylinder für Schwenkhebel.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
05569 Zunge für Drehriegel Stahl.
05570 Zunge für Drehriegel Stahl.
05601-05 Adapter für Rundstangen Stahl, Edelstahl oder Zink.
05601-11 Buchse für Zungen Zink.
05601-12 Rundstangen Stahl für Schwenkhebel.
05601-13 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
05601-20 Aufsatz Zink für Rundstangen.
05601-14 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.