Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner Form A arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.

Die Spanner Form B arretieren in geschlossener Griffposition.
Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.

Bei der Ausführung K1545.00500 ist die Andruckspindel aus Nylon.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch