Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet. Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

Beim Schließen des Spanners rastet ein Sicherungshaken fest im Grundkörper ein. So kann sich der Spanner nicht aus Versehen oder durch Vibrationen lösen. Zum Öffnen lässt sich der Sicherungshaken mit einer Hand entriegeln.

Andere Kunden kauften auch