Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert. Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.
Werkstoff
Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl schwarz pulverbeschichtet.
Edelstahl geschliffen.
Hinweis
Türblattstärke max. 10 mm.

Form A: abschließbar.
Form B: nicht abschließbar.

Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt.
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Verschluss von vorne in die Einbauöffnung stecken.
3. Die Mutter von hinten anziehen, dadurch wird der Montagebügel an das Türblech gezogen und fixiert den Verschluss in der Einbauöffnung.
Lieferumfang
Muttern und Montagebügel sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit zwei Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt
2) Türblatt
3) Rahmen

Andere Kunden kauften auch