Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Wasser- und staubgeschützt durch Dichtung.

Türblattstärke max. 6 mm.

Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.

Form A: Für eine zusätzliche Sicherung durch ein Vorhängeschloss ist eine Schlossöse vorhanden.
Betätigungsweise
Durch ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch zudrücken der Tür automatisch sichergestellt.
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung des Schnappverschlusses von der Rückseite mittels Muttern.
Lieferumfang
Muttern, Dichtung, 2x Schlüssel und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Schrauben für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt
2) Dichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch