Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Kompressionsverschlüsse werden vorwiegend bei Türen, Klappen, Abdeckungen und Gehäusen eingesetzt, bei denen eine höhere Anpresskraft der Dichtung erforderlich ist, um Bauteile unter Druck zu verschließen.
Durch ihre Hebelwirkung entsteht eine Klemmkraft, die die Dichtungen zusammendrückt. Dadurch weisen sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Staub und/oder Wasser auf.
Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Bügel, Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz, pulverbeschichtet.
Bügel, Schraube und Mutter verzinkt.
Hinweis
Verstellweg H1 wahlweise von 2 mm bis 19 mm oder 24 mm bis 42 mm einstellbar.
Türblattstärke max. 5 mm.

Form A: nicht abschließbar
Form B: abschließbar

Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Betätigungsweise
Durch Betätigen der Taste wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen.
Durch Schließen des Hebels wird die Tür an den Rahmen gepresst.
Anwendung
- Maschinenbau
- Schaltschränke
- Fahrzeugbau
- Laborgeräte
- Verpackungsindustrie
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Verschluss von vorne in die Einbauöffnung stecken.
3. Die Schraube von hinten anziehen, dadurch wird der Montagebügel an das Türblech gezogen und fixiert den Verschluss in der Einbauöffnung.
Lieferumfang
Schrauben, Muttern und Montagebügel sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Kompressions-Hebelverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt

Andere Kunden kauften auch