{"product":{"productId":"agid.35927","price":15.57,"name":"Kompressions-Hebelverschlüsse Zink, halbrund, Form B, abschließbar"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Produktbeschreibung
Kompressionsverschlüsse werden vorwiegend bei Türen, Klappen, Abdeckungen und Gehäusen eingesetzt, bei denen eine höhere Anpresskraft der Dichtung erforderlich ist, um Bauteile unter Druck zu verschließen.
Durch ihre Hebelwirkung entsteht eine Klemmkraft, die die Dichtungen zusammendrückt. Dadurch weisen sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Staub und/oder Wasser auf.
Durch ihre Hebelwirkung entsteht eine Klemmkraft, die die Dichtungen zusammendrückt. Dadurch weisen sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen, Staub und/oder Wasser auf.
Werkstoff
Gehäuse Zinkdruckguss.
Bügel, Schraube und Mutter Stahl.
Bügel, Schraube und Mutter Stahl.
Ausführung
Gehäuse schwarz, pulverbeschichtet.
Bügel, Schraube und Mutter verzinkt.
Bügel, Schraube und Mutter verzinkt.
Hinweis
Verstellweg H1 bis 60 mm einstellbar.
Türblattstärke max. 5 mm.
Wasser- und staubgeschützt durch Dichtung.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Türblattstärke max. 5 mm.
Wasser- und staubgeschützt durch Dichtung.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Betätigungsweise
Durch Betätigen der Taste wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen.
Durch Schließen des Hebels wird die Tür an den Rahmen gepresst.
Durch Schließen des Hebels wird die Tür an den Rahmen gepresst.
Anwendung
- Maschinenbau
- Schaltschränke
- Fahrzeugbau
- Laborgeräte
- Verpackungsindustrie
- Schaltschränke
- Fahrzeugbau
- Laborgeräte
- Verpackungsindustrie
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Verschluss von vorne in die Einbauöffnung stecken.
3. Die Schraube von hinten anziehen, dadurch wird der Montagebügel an das Türblech gezogen und fixiert den Verschluss in der Einbauöffnung.
2. Verschluss von vorne in die Einbauöffnung stecken.
3. Die Schraube von hinten anziehen, dadurch wird der Montagebügel an das Türblech gezogen und fixiert den Verschluss in der Einbauöffnung.
Lieferumfang
Schrauben, Muttern, Dichtung und Montagebügel sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Kompressions-Hebelverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Die abschließbaren Kompressions-Hebelverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Zeichnungshinweis
1) Montageausschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.