1/4 Drehverschluss
mit Sterngriff
Stahl
verzinkt
- Kleiner Verschluss für hohe Zugbelastung
- Öffnen oder Schließen mit einer Viertelumdrehung
- Vibrationssicher und toleranzausgleichend
- Verliersicher (nach Maschinenbaurichtlinie)
5,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
1/4 Drehverschluss
Ausführung 1
mit Sterngriff
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
A
15,75-16,50
L
31,65
L1
28,15
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Vierteldrehverschlüsse zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Der Verschluss wird durch eine 90° Drehung geschlossen und geöffnet. Dabei bewegt sich der sogenannte Querstift im Verschlussbolzen über eine Kurve im Verschlussunterteil und spannt so die Feder vor. Am Endpunkt der Kurve befindet sich eine kleine Vertiefung in welcher der Kreuzstift einrastet. Die von der Feder erzeugte Vorspannkraft des Verschlusses sorgt dafür, dass die Verbindung vibrationssicher geschlossen bleibt.
Alle Bauteile des Verschlusssystems (Verschlussbolzen, Haltescheibe und Verschlussunterteil) sind unverlierbar mit der Abdeckung bzw. dem Rahmen verbunden.
Die Bedienung erfolgt werkzeuglos über Sterngriff.
Der Vierteldrehverschluss besteht immer aus 1/4 Drehverschluss, Haltescheibe und Verschlussunterteil.
Alle Bauteile des Verschlusssystems (Verschlussbolzen, Haltescheibe und Verschlussunterteil) sind unverlierbar mit der Abdeckung bzw. dem Rahmen verbunden.
Die Bedienung erfolgt werkzeuglos über Sterngriff.
Der Vierteldrehverschluss besteht immer aus 1/4 Drehverschluss, Haltescheibe und Verschlussunterteil.
Technische Daten
Maximale Zugkraft 1300 N.
Montage
Durch die Abdeckung wird ein Loch von 8 mm gebohrt, der Bolzen mit Querstift durchgesteckt und von der Rückseite mit der Haltescheibe gesichert. Im Rahmen wird ein Mittelloch von 13 mm sowie zwei Befestigungslöcher nach dem Lochbild des Unterteils gebohrt.
Zubehör
Haltescheiben 05592-51.
Verschlussunterteile 05592-52.
Verschlussunterteile 05592-52.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.