Zunge
ohne Anschlag
Stahl
verzinkt
- Jede Zunge ist mit jedem Drehriegel kombinierbar
0,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zunge
Ausführung 1
ohne Anschlag
Ausführung 2
nach unten gekröpft
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
H=18
48
H=35,5
65,5
L=Zungenlänge
45
B1
8,1
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.