Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
109,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Durchmesser
40
D=Gewinde
M16
F=Spannkraft kN
37,8
H=Höhe
109
L1=Gewindelänge
22
C
M12
H1
118
H2
102
H3
20
L
20
L2
12
P
30
R
18
R1
40
T
32
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.