Spannhaken
mit Bund
Vergütungsstahl
vergütet und brüniert
- Flexibel einsetzbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen
- Geringer Platzbedarf
72,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannhaken
Ausführung 1
mit Bund
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und brüniert
D1=Durchmesser
20
D=Gewinde
M8
F=Spannkraft kN
8,77
H=Höhe
56
L1=Gewindelänge
9
C
M6
H1
60
H2
53
H3
10
L
11
L2
8
P
20
R
9
R1
20
T
17
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Vergütet und brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.