Tiefspanner
verstellbar
Vergütungsstahl
brüniert
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Ideal für flache Werkstücke
- Geringe Bauhöhe, keine Störkonturen
222,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Tiefspanner
Form
A
Ausführung 1
verstellbar
Ausführung 2
abgesetzt
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
vergütet und brüniert
B=Breite
40
H=Höhe
14
L=Länge
137
R=Anwendung
Rohteile
Aufnahme-/Auflagefläche
geriffelt
B1
17
B2
26
Befestigungsart
Langlöcher
F1 (kN)
11,7
F2 (kN)
24
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1 Nm
32
M2 Nm
60
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt.
Spannbacke vergütet und brüniert.
Die Spannfläche der Spannbacke ist geriffelt.
Hinweis
Der verstellbare, abgesetzte Tiefspanner wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.