Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Spannarm Stahl.
Spannarm Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert.
Spannarm brüniert.
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Seitenspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben bearbeitet werden müssen. Durch die seitliche Spannung ist die obere Bearbeitungsfläche frei von Störkanten. Die Seitenspanner werden mit Luft betätigt. Durch den großen Einschwenkwinkel des Spannarms ist ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke möglich. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Die Blockform des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Seitenspanner optimal auf das zu spannende Werkstück angepasst werden kann. Die Seitenspanner sind erhältlich mit glatter und geriffelter Spannbacke. Somit können Rohteile und vorbearbeitet Werkstücke gespannt werden.
Seitenspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.
Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Seitenspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder eine Handsteuerung. Allgemein zeichnen sich Pneumatikspanner dadurch aus, dass sie mithilfe von Druckluft betätigt werden. Dies führt zu einer Entlastung des Anwenders vor allem bei häufigen Spannvorgängen.
Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa.
Zeichnungshinweis
Form A: glatt
Form B: geriffelt
Form B: geriffelt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.