Zylinderstift
Innengewinde
Werkzeugstahl
oberflächengehärtet
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
- Gehärtet und geschliffen
- Einfach demontierbar
1,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
Norm DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper
oberflächengehärtet
D1=Gewinde
M4
D=Durchmesser
6
L=Länge
50
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl 1.2067.
Ausführung
oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.