Zylinderstift
Innengewinde
Keramik
weiß
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
- Einfach demontierbar
29,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderstift
Ausführung 1
Innengewinde
Norm DIN EN ISO
ähnlich DIN EN ISO 8735
Material Grundkörper
Keramik
Farbe Grundkörper
weiß
D=Durchmesser
6
L=Länge
28
D1
M4
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Z101.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 7979.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 7979.
Vorteile
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
Zeichnungshinweis
1) Fläche angeschliffen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.