Zylinderstift
Keramik
weiß
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander
8,41 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylinderstift
Norm DIN
ähnlich DIN 6325
Material Grundkörper
Keramik
Farbe Grundkörper
weiß
D=Durchmesser
2
L1=Länge
14
L1
14
L2
0,6
R
2
Z1
0,3
Z2
0,18
Beschreibung
Werkstoff
Hochleistungskeramik Z101.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
Die Zylinderstifte entsprechen maßlich der DIN 6325.
Vorteile
- Ideal für den Vorrichtungsbau
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
- Formstabil auch unter hohen Temperaturen
- Elektrisch isolierend
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.