Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Bauteilen an Geräten oder Vorrichtungen.
Die spiralförmige Bauform ermöglicht einen weiträumigen Einsatzbereich des gesicherten Bauteils bezogen auf den Befestigungspunkt.
Werkstoff

Spiralkabel PUR.

Öse Kupfer, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Schlüsselring Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4401.

Ausführung
Spiralkabel schwarz oder grau.
Öse Kupfer verzinkt.
Öse Edelstahl blank oder schwarz passiviert.
Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank.
Hinweis
Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
Anwendung
Zum Sichern loser Werkzeuge oder anderer Bauteile an Geräten und Einrichtungen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Schlüsselring
Form B: ohne Schlüsselring

Andere Kunden kauften auch