{"product":{"productId":"agid.35230","price":0.21,"name":"Schlüsselringe Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4310 (entspricht AISI 301) und 1.4401 (entspricht AISI 316).
Ausführung
blank oder brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310 (entspricht AISI 301) und 1.4401 (entspricht AISI 316).
Ausführung
blank oder brüniert.
Hinweis
Passend zu Halteseile und Sicherungs-Spiralkabel, sowie zu Kugelsperrbolzen, Steckbolzen und Arretierbolzen mit kleiner Bohrung im Griff oder mit Zugring.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.