{"product":{"productId":"agid.35977","price":1.71,"name":"Halteseile"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Standardausführung:
Halteseil Edelstahl 1.4301.
Klemme und Quetschkabelschuh Aluminium oder Edelstahl 1.4301.
Lasche Edelstahl 1.4301.
Edelstahlausführung A4:
Halteseil Edelstahl 1.4401.
Klemme und Quetschkabelschuh Edelstahl 1.4401.
Lasche Edelstahl 1.4401.
Ausführung
Halteseil blank oder mit Kunststoffüberzug transparent oder schwarz.
Lasche blank oder schwarz.
Lasche blank oder schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh
ab
1,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Halteseile Form B, beidseitig mit Quetschkabelschuh
ab
2,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Halteseile Form C, beidseitig mit Öse
ab
1,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Halteseile Form D, mit Öse und Lasche
ab
2,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Halteseile Form E, mit Lasche
ab
2,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Halteseile dienen als Verliersicherung loser Bauteile an Geräten oder Vorrichtungen. Die unterschiedlichen Formen sorgen für verschiedenste Anbindungs- und Bewegungsmöglichkeiten.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Halteseile aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Halteseile aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Werkstoff
Standardausführung:
Halteseil Edelstahl 1.4301.
Klemme und Quetschkabelschuh Aluminium oder Edelstahl 1.4301.
Lasche Edelstahl 1.4301.
Edelstahlausführung A4:
Halteseil Edelstahl 1.4401.
Klemme und Quetschkabelschuh Edelstahl 1.4401.
Lasche Edelstahl 1.4401.
Ausführung
Halteseil blank oder mit Kunststoffüberzug transparent oder schwarz.
Lasche blank oder schwarz.
Lasche blank oder schwarz.
Anwendung
Zum Sichern loser Werkzeuge oder anderer Bauteile an Geräten und Einrichtungen.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Öse und Quetschkabelschuh
Form B: mit Quetschkabelschuh
Form C: mit Öse
Form D: mit Öse und Lasche
Form E: mit Lasche
Form B: mit Quetschkabelschuh
Form C: mit Öse
Form D: mit Öse und Lasche
Form E: mit Lasche
Zubehör
Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 sowie die Steckbolzen 03195, 03412 unverlierbar gesichert werden.