{"product":{"productId":"agid.35977","price":1.85,"name":"Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh"},"currency":"EUR"}
- Kunststoffummantelung
- Flexibel einsetzbar
- Einsatztemperatur +80° C
Beschreibung
Produktbeschreibung
Halteseile dienen als Verliersicherung loser Bauteile an Geräten oder Vorrichtungen. Die unterschiedlichen Formen sorgen für verschiedenste Anbindungs- und Bewegungsmöglichkeiten.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Halteseile aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Halteseile aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Werkstoff
Standardausführung:
Halteseil Edelstahl 1.4301.
Klemme und Quetschkabelschuh Aluminium oder Edelstahl 1.4301.
Edelstahlausführung A4:
Halteseil Edelstahl 1.4401.
Klemme und Quetschkabelschuh Edelstahl 1.4401.
Ausführung
Halteseil blank oder mit Kunststoffüberzug transparent oder schwarz.
Anwendung
Zum Sichern loser Werkzeuge oder anderer Bauteile an Geräten und Einrichtungen.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Zubehör
Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 sowie die Steckbolzen 03195, 03412 unverlierbar gesichert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.