Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Buchse passend zu Arretierbolzen 03096-40 und 03096-42.

Zur Demontage eine Schraube in das Gewinde drehen.
Zeichnungshinweis
1) Einbaumaße
2) Demontage
Zubehör
Arretierbolzen 03096-40 und 03096-42.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch