Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Aufnahmebuchse erweitert den Toleranzbereich des Lochabstandes, wenn die erforderliche Abstandstoleranz der Befestigungsbohrungen nicht eingehalten werden kann. Der Schieber lässt sich 1 mm nach links oder rechts verschieben.

Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.

Montagemöglichkeit 1: Bei Form A für Plattenstärke 9-16 mm und bei Form B für Plattenstärke 10-18 mm.
Montagemöglichkeit 2: Bei Form A für Plattenstärke > 16 mm und bei Form B für Plattenstärke > 18 mm.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben M2 (mit Innensechskant)
oder M3 (mit Innensechskant, niedriger Kopf)

Andere Kunden kauften auch