{"product":{"productId":"agid.36634","price":58.71,"name":"Aufnahmebuchsen Edelstahl, schwimmend, für Kugelsperrbolzen, Form A"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Aufnahmebuchse erweitert den Toleranzbereich des Lochabstandes, wenn die erforderliche Abstandstoleranz der Befestigungsbohrungen nicht eingehalten werden kann. Der Schieber lässt sich 1 mm nach links oder rechts verschieben.
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1: Bei Form A für Plattenstärke 9-16 mm und bei Form B für Plattenstärke 10-18 mm.
Montagemöglichkeit 2: Bei Form A für Plattenstärke > 16 mm und bei Form B für Plattenstärke > 18 mm.
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1: Bei Form A für Plattenstärke 9-16 mm und bei Form B für Plattenstärke 10-18 mm.
Montagemöglichkeit 2: Bei Form A für Plattenstärke > 16 mm und bei Form B für Plattenstärke > 18 mm.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben M2 (mit Innensechskant)
oder M3 (mit Innensechskant, niedriger Kopf)
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
4) Passend für Befestigungsschrauben M2 (mit Innensechskant)
oder M3 (mit Innensechskant, niedriger Kopf)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.