Passbuchse
gehärtet
blank
- Passdurchmesser geschliffen und gehärtet
- Abgestimmt auf diverse Grundelemente
3,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passbuchse
Ausführung 1
gehärtet
Farbe Grundkörper
blank
D=Durchmesser
12h6
L=Länge
8
D1
16 g5
Beschreibung
Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.