Gewindebuchse
Vergütungsstahl
- Passdurchmesser geschliffen und gehärtet
- Abgestimmt auf diverse Grundelemente
- Vergütet auf 1100 – 1300 N/mm²
2,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindebuchse
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Durchmesser
M12
L=Länge
15
D2
M16x1,5
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet auf 1100-1300 N/mm².
Hinweis
Montageanleitung zum Auswechseln der Gewindebuchse.
Einsetzen der Pass- und Gewindebuchse:
1. Pass- und Gewindebuchse entfetten.
2. Kleber (Loctite 638) in die Bohrung geben.
3. Kleber (Loctite 638) auf die Gewindebuchse geben und einschrauben.
4. Kleber (Loctite 638) auf die Passbuchse geben und einsetzen. Sollte sich die Passbuchse nicht von Hand einfügen lassen, verwenden Sie bitte ein Montagewerkzeug wie im Anwendungsbeispiel dargestellt.
5. Entfernen Sie vor dem Aushärten den beim Einfügen der Pass- und Gewindebuchse herausgedrückten Kleber.
Einsetzen der Pass- und Gewindebuchse:
1. Pass- und Gewindebuchse entfetten.
2. Kleber (Loctite 638) in die Bohrung geben.
3. Kleber (Loctite 638) auf die Gewindebuchse geben und einschrauben.
4. Kleber (Loctite 638) auf die Passbuchse geben und einsetzen. Sollte sich die Passbuchse nicht von Hand einfügen lassen, verwenden Sie bitte ein Montagewerkzeug wie im Anwendungsbeispiel dargestellt.
5. Entfernen Sie vor dem Aushärten den beim Einfügen der Pass- und Gewindebuchse herausgedrückten Kleber.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.