Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Nutenstein
Ausführung 1
elastisch
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
B=Breite
12 +0,038 +0,023
F=Federkraft bei 0,02 Federweg
100
F=Federkraft bei 0,03 Federweg
200
H=Höhe
8
L=Länge
20
D
5,3
D1
9,4
H1
2
H2
4
L1
6
Nutbreite
12
T
5,3

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.
Hinweis
Elastische Nutensteine dienen zum spielfreien Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.
Vorteile
- Spielfreier Sitz durch elastisches Verformen. - Durch die unterbrochene Federfläche werden die Toleranzspiele der Richtnuten vom Maschinentisch und Vorrichtung/Spannzeug unabhängig voneinander ausgeglichen. - Wiederholgenauigkeiten innerhalb 0,005 mm sind möglich.
Zeichnungshinweis
Unabhängiges Ausgleichen von zwei unterschiedlichen Nutabmessungen

Federfläche 1:
Angepasst an die Richtnut der Aufbauteile (Vorrichtung/Spannzeug).

Federfläche 2:
Angepasst an die Richtnut des Maschinentisches.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch