{"product":{"productId":"agid.34940","price":120.34,"name":"Kugelsperrbolzen Edelstahl, einziehbar mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Edelstahl 1.4305.
Drehkopf Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Bolzen Edelstahl 1.4305.
Drehkopf Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position ”OFF” steht und der Bolzen eingefahren ist.
Den Kugelsperrbolzen über die Aufnahmebuchse schieben oder aufsetzen. Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Den Kugelsperrbolzen über die Aufnahmebuchse schieben oder aufsetzen. Den Drehkopf nach unten drücken und auf Position ”ON” drehen.
Zeichnungshinweis
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Zubehör
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03192-02.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.