{"product":{"productId":"agid.36669","price":98.84,"name":"Gewindesperrbolzen Stahl oder Edelstahl mit Spannkraftverstärker"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Bolzen Stahl oder Edelstahl 1.4542.
Griff Theroplast.
Gewindeelement Edelstahl 1.4542.
Druckknopf Aluminium.
Spannkraftverstärker Stahl oder Edelstahl 1.4542.
Feder Edelstahl.
Ausführung
Bolzen Stahl vergütet und manganphosphatiert.
Griff schwarz.
Bolzen Edelstahl und Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Spannkraftverstärker Stahl nitriert und brüniert.
Druckknopf orange eloxiert.
Griff schwarz.
Bolzen Edelstahl und Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Spannkraftverstärker Stahl nitriert und brüniert.
Druckknopf orange eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Bei Gewindesperrbolzen mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Gewindesperrbolzen deutlich erhöht werden.
Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Gewindesperrbolzen ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.
Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axiallager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt.
Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont.
Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Gewindesperrbolzen ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig.
Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axiallager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt.
Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont.
Werkstoff
Bolzen Stahl oder Edelstahl 1.4542.
Griff Theroplast.
Gewindeelement Edelstahl 1.4542.
Druckknopf Aluminium.
Spannkraftverstärker Stahl oder Edelstahl 1.4542.
Feder Edelstahl.
Ausführung
Bolzen Stahl vergütet und manganphosphatiert.
Griff schwarz.
Bolzen Edelstahl und Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Spannkraftverstärker Stahl nitriert und brüniert.
Druckknopf orange eloxiert.
Griff schwarz.
Bolzen Edelstahl und Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
Spannkraftverstärker Stahl nitriert und brüniert.
Druckknopf orange eloxiert.
Hinweis
Gewindesperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren, Verbinden und Spannen von Bauteilen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Gewindesegmente entriegelt werden und der Gewindesperrbolzen kann in die Gewindebohrung eingeführt oder daraus entnommen werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Gewindesegmente sicher.
Anzugsdrehmoment max. 5 Nm.
Voraussetzung für den Einsatz ist eine lehrenhaltige Gewindebohrung bei entsprechender Werkstofffestigkeit.
Korrosionsgeschützt.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden.
Die Werte gelten für Anwendungen nur im gesteckten Zustand (ohne beaufschlagtes Drehmoment).
Ob der Gewindesperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Gewindesperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Durch Drücken des Druckknopfes können die Gewindesegmente entriegelt werden und der Gewindesperrbolzen kann in die Gewindebohrung eingeführt oder daraus entnommen werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Gewindesegmente sicher.
Anzugsdrehmoment max. 5 Nm.
Voraussetzung für den Einsatz ist eine lehrenhaltige Gewindebohrung bei entsprechender Werkstofffestigkeit.
Korrosionsgeschützt.
Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast.
Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden.
Die Werte gelten für Anwendungen nur im gesteckten Zustand (ohne beaufschlagtes Drehmoment).
Ob der Gewindesperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Gewindesperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
-30 °C bis +80 °C
Montage
Montage:
1. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
2. Gewindesperrbolzen einstecken.
3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden).
4. Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen.
5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.
Demontage:
1. Gewindesperrbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
2. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
3. Gewindesperrbolzen herausziehen.
4. Knopf loslassen.
1. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
2. Gewindesperrbolzen einstecken.
3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden).
4. Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen.
5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.
Demontage:
1. Gewindesperrbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
2. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
3. Gewindesperrbolzen herausziehen.
4. Knopf loslassen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.