Federndes Seitendruckstück
verstärkte Federkraft
Kunststoff
grün
- Schmutzresistent
- Einpressbar
- Verschiedene Federkräfte
7,01 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federndes Seitendruckstück
Ausführung 1
verstärkte Federkraft
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
grün
D1=Außendurchmesser
10
D2=Bohrungsdurchmesser 2
15,9
D=Außendurchmesser
16
L1=Länge
16,6
L=Länge
16
F ca. N
160
±S
1,6
Beschreibung
Werkstoff
Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Edelstahl.
Druckbolzen Edelstahl.
Ausführung
Druckbolzen blank.
Hinweis
Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.
Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage
Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.