Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Neben ihrer mechanischen Funktion als Rast- und Positionierelement dienen Federnde Druckstücke mit Zustandssensor dazu, abzufragen, ob sich ein Bauteil in der gewünschten Position befindet oder nicht.
Der Sensor erkennt, ob der Druckstift ein- oder ausgefahren ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Werkstoff

Hülse Edelstahl 1.4305.

Druckstift Edelstahl 1.4034.

Feder Edelstahl 1.4310.

Zustandssensor Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Druckstift gehärtet.
Hinweis
Der Zustandssensor schaltet bei einem Hub von H.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) oder Öffner (NC)
Betriebsspannung: 10 – 30 V DC
Betriebsstrom: <200 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 2000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungssicher: ja
Schutzart: IP67
Anschlussart: 2 m PVC-Kabel
Zulassung: CE
Anwendung
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor ermöglichen eine zustandsabhängige Prozesssteuerung. Es kann sichergestellt werden, dass sich ein Werkstück oder bewegliches Bauteil am gewünschten Ort befindet.
Temperaturbereich
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Montage
Beim Sichern mit einer Kontermutter wird ein Anzugsdrehmoment von 6 Nm empfohlen.
Sicherheit
Federnde Druckstücke mit Zustandssensor sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
3) Schieber
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft