{"product":{"productId":"agid.36594","price":0.74,"name":"Federhülsen doppelt Stahl oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.
Druckfeder blank.
Druckfeder blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Wenn Bauteile in zwei Richtungen arretiert werden müssen. Doppel-Federhülsen sind speziell für Anwendungen entwickelt worden, bei denen beidseitige Rastvorgänge mit klar definiertem Kraftverlauf erforderlich sind. Ihre Konstruktion ermöglicht eine symmetrische Führung und eine wiederholgenaue Arretierung mit sauber abgestimmter Haptik und verlässlicher Rückmeldung.
Werkstoff
Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.
Druckfeder blank.
Druckfeder blank.
Hinweis
Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.