{"product":{"productId":"agid.33941","price":11.21,"name":"Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A, Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
ab
11,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A, Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
ab
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A, Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
ab
11,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl gehärtet und geschliffen. Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis
Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1).
Zeichnungshinweis
1) Innengewinde einseitig mit Sacklochbohrung
2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung
2) Innengewinde beidseitig mit Sacklochbohrung
3) Innengewinde beidseitig mit Durchgangsbohrung